Plošča z uvodnicami za VX nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 5050825

Za individualno širitev talnega prostora. Na voljo je izenačevanje potencialov s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami.

Št. artikla:
VX 5050825
Mere
Širina: 690 mm
Globina: 175 mm
Primerno za
Širina: 800 mm
Opomba
Za popolno zatesnitev odprtine v podnožju je potrebna vsaj ena drsna plošča.
Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177973015