Za individualno širitev talnega prostora. Na voljo je izenačevanje potencialov s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami.
- Št. artikla:
- VX 5050829
- Mere
- Širina: 540 mm
Globina: 275 mm - Primerno za
- Širina: 1.200 mm
- Opomba
- Za popolno zatesnitev odprtine v podnožju je potrebna vsaj ena drsna plošča.
- Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,06 kg
- Bruto teža
- 2,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177973053