Za spremenljivo kompenzacijo in fleksibilno odprtino v talni površini. Možnost kombiniranja s talnimi ploščami.
- Št. artikla:
- VX 5050818
- Mere
- Širina: 490 mm
Globina: 115 mm - Primerno za
- Širina: 600 mm
- Opomba
- Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,84 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177972940