- Št. artikla:
- VX_IT 5051213
- Material
- Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
- Površinska obdelava
- Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
- Barva
- Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil: RAL 9005
- Obseg dobave
- Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji, vgrajeni
Montažni deli za namestitev na površine
- Primerno za
- Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
- Obseg dobave
- Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
- 180° tečaji, vgrajeni
- Montažni deli za namestitev na površine
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 10,2 kg
- Bruto teža
- 11,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177968097