- Št. artikla:
- VX_IT 5051225
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
- Površinska obdelava
- Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
- Barva
- Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil, prezračevalna rešetka: RAL 9005
- Obseg dobave
- Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji, vgrajeni
Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
- Obseg dobave
- Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
- 180° tečaji, vgrajeni
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9 kg
- Bruto teža
- 10,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177968127