Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana za VX IT

Št. artikla: VX_IT 5051226

Vrata iz aluminija in jeklene pločevine spredaj, prezračevana (proste površine v perforiranem pločevinastem profilu približno 85 %)

Ključ ohišja

Št. artikla:
VX_IT 5051226
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Površinska obdelava
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
Barva
Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil, prezračevalna rešetka: RAL 9005
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji, vgrajeni
Sestavni deli
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji, vgrajeni
Sestavni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,8 kg
Bruto teža
8,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177968134