Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta za VX IT

Št. artikla: VX_IT 5051231

Ključ ohišja

Št. artikla:
VX_IT 5051231
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 800 mm
Obseg dobave
Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,3 kg
Bruto teža
9 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177968196