- Št. artikla:
- VX_IT 5051233
- Material
- Jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E - Primerno za
- Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm - Obseg dobave
- Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
- Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 19,8 kg
- Bruto teža
- 20,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177968202