Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, zaprta

Št. artikla: VX_IT 5051216

Ključ ohišja

Št. artikla:
VX_IT 5051216
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna
3 x 180° tečaji, nameščeni na vsaki polovici vrat
Sestavni deli
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Obseg dobave
Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna
3 x 180° tečaji, nameščeni na vsaki polovici vrat
Sestavni deli
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177968226