- Št. artikla:
- VX_IT 5051218
- Material
- Jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna
Sestavni deli - Primerno za
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm - Obseg dobave
- Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 14 kg
- Bruto teža
- 16 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177968233