Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana

Št. artikla: VX_IT 5051232

Prezračevana zadnja vrata iz jeklene pločevine (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana)

Ključ ohišja

Št. artikla:
VX_IT 5051232
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Zaklepna palica, komplet
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Zaklepna palica, komplet
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6 kg
Bruto teža
6,6 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177968141