Vrata, desna za VX SE, SE, TP, PC, IW

Št. artikla: VX 5050808

Št. artikla:
VX 5050808
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
27,2 kg
Bruto teža
36,98 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177970618