Enojna vrata za VX SE, SE, TP, PC, IW

Št. artikla: VX 5050802

Št. artikla:
VX 5050802
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
17,142 kg
Bruto teža
28,142 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177970557