- Št. artikla:
- VX 5051161
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 1 pokrov za levi kot podnožja/podstavka
1 pokrov za desni kot podnožja/podstavka
- Mere
- Višina: 100 mm
- Obseg dobave
- 1 pokrov za levi kot podnožja/podstavka
- 1 pokrov za desni kot podnožja/podstavka
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,13 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177931541
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
VX cover for base/plinth corner 100 VX25, 1 cover for base/plinth corner left, 1 cover for base/plinth corner right, for base/plinth system (old version)