Enojna vrata za AX

Št. artikla: AX 5051316

Št. artikla:
AX 5051316
Material
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 380 mm
Višina: 380 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,32 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177948990
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101