Enojna vrata za AX

Št. artikla: AX 5051318

Št. artikla:
AX 5051318
Material
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 300 mm
Višina: 300 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,5 kg
Bruto teža
1,528 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949010
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101