Enojna vrata za AX

Št. artikla: AX 5051320

Št. artikla:
AX 5051320
Material
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna plošča
Zaklepna palica, komplet
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Obseg dobave
Zaklepna plošča
Zaklepna palica, komplet
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
16 kg
Bruto teža
16,22 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949034
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101