- Št. artikla:
- AX 5051326
- Material
- Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Širina: 400 mm
Višina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6 kg
- Bruto teža
- 6,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177949096
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101