Enojna vrata za AX

Št. artikla: AX 5051327

Št. artikla:
AX 5051327
Material
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 500 mm
Višina: 700 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,251 kg
Bruto teža
6,68 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949102
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101