- Št. artikla:
- AX 5051331
- Material
- Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Širina: 760 mm
Višina: 760 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 10,2 kg
- Bruto teža
- 10,49 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177949140
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101