- Št. artikla:
- AX 5051370
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Mere
- Širina: 330 mm
Višina: 275 mm - Debelina materiala montažne plošče
- 2 mm
- Primerno za
- Širina: 380 mm
Višina: 300 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,48 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177949478
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101