Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051372

Št. artikla:
AX 5051372
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 350 mm
Višina: 475 mm
Debelina materiala montažne plošče
2 mm
Primerno za
Širina: 400 mm
Višina: 500 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,8 kg
Bruto teža
2,82 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101