Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051373

Št. artikla:
AX 5051373
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 355 mm
Debelina materiala montažne plošče
2 mm
Primerno za
Širina: 300 mm
Višina: 380 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,3 kg
Bruto teža
1,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949508
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101