- Št. artikla:
- AX 5051375
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 475 mm - Debelina materiala montažne plošče
- 2,5 mm
- Primerno za
- Širina: 500 mm
Višina: 500 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,1 kg
- Bruto teža
- 4,28 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177949522
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101