Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051377

Št. artikla:
AX 5051377
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 550 mm
Višina: 355 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 380 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,8 kg
Bruto teža
3,912 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101