Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051378

Št. artikla:
AX 5051378
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 550 mm
Višina: 575 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,36 kg
Bruto teža
6,37 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949553
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101