- Št. artikla:
- AX 5051379
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Mere
- Širina: 550 mm
Višina: 735 mm - Debelina materiala montažne plošče
- 2,5 mm
- Primerno za
- Širina: 600 mm
Višina: 760 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8 kg
- Bruto teža
- 8,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177949560
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101