Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051380

Št. artikla:
AX 5051380
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 750 mm
Višina: 575 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,9 kg
Bruto teža
8,2 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101