Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051381

Št. artikla:
AX 5051381
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 345 mm
Višina: 775 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 400 mm
Višina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,3 kg
Bruto teža
5,66 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101