Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051384

Št. artikla:
AX 5051384
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 545 mm
Višina: 1.175 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,9 kg
Bruto teža
13,12 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949614
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101