Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051385

Št. artikla:
AX 5051385
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 705 mm
Višina: 735 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 760 mm
Višina: 760 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,39 kg
Bruto teža
10,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101