Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051388

Št. artikla:
AX 5051388
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 945 mm
Višina: 735 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 1.000 mm
Višina: 760 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13,5 kg
Bruto teža
14 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949652
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101