Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051390

Št. artikla:
AX 5051390
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 945 mm
Višina: 1.175 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 1.000 mm
Višina: 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
22,2 kg
Bruto teža
22,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101