Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051391

Št. artikla:
AX 5051391
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 945 mm
Višina: 1.375 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 1.000 mm
Višina: 1.400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25,8 kg
Bruto teža
26 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101