Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5051392

Št. artikla:
AX 5051392
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 1.145 mm
Višina: 1.175 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Primerno za
Širina: 1.200 mm
Višina: 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25 kg
Bruto teža
27,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101