Montažna plošča za AX

Št. artikla: AX 5052128

Št. artikla:
AX 5052128
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere
Širina: 950 mm
Višina: 575 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,5 kg
Bruto teža
10,9 kg
Carinska tarifna številka
94039910
ECLASS 8.0
27180101