Kabelske uvodnice za AX

Št. artikla: AX 5051398

Samorezni vijak

Št. artikla:
AX 5051398
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
S tesnilom
Mere
Širina: 447 mm
Globina: 149 mm
Obseg dobave
S tesnilom
Velikost
3
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,8 kg
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177949751
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Odobritve
UL + C-UL - FTTA