Kabelske uvodnice za AX

Št. artikla: AX 5051399

Samorezni vijak

Št. artikla:
AX 5051399
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
S tesnilom
Mere
Širina: 534 mm
Globina: 149 mm
Obseg dobave
S tesnilom
Velikost
4
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,04 kg
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177949768
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Odobritve
UL + C-UL - FTTA