Kabelske uvodnice za AX

Št. artikla: AX 5051401

Samorezni vijak

Št. artikla:
AX 5051401
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
S tesnilom
Mere
Širina: 301 mm
Globina: 221 mm
Obseg dobave
S tesnilom
Velikost
5
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,81 kg
Bruto teža
0,9 kg
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177949782
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Odobritve
UL + C-UL - FTTA