Vrata, desna za AX

Št. artikla: AX 5051334

Št. artikla:
AX 5051334
Material
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Zaklepna plošča
Primerno za
Širina: 500 mm
Višina: 1.400 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Zaklepna plošča
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13,3 kg
Bruto teža
13,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949171
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101