Vrata, desna za AX

Št. artikla: AX 5052135

Št. artikla:
AX 5052135
Material
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 1.200 mm
Višina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,2 kg
Bruto teža
6,28 kg
Carinska tarifna številka
94039910
ECLASS 8.0
27180101