- Št. artikla:
- AX 5051336
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,85 kg
- Bruto teža
- 14 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177949195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101