Vrata, leva za AX

Št. artikla: AX 5051337

Št. artikla:
AX 5051337
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 500 mm
Višina: 1.400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13 kg
Bruto teža
13,68 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949201
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101