Vrata, leva za AX

Št. artikla: AX 5051338

Št. artikla:
AX 5051338
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 500 mm
Višina: 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11 kg
Bruto teža
11,72 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101