Vrata, leva za AX

Št. artikla: AX 5051339

Št. artikla:
AX 5051339
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 500 mm
Višina: 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,78 kg
Bruto teža
9,78 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177949225
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101