Tesnilni okvir HD

Št. artikla: HD 5050619

Št. artikla:
HD 5050619
Material
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Primerno za
Vrsta ohišja: HD terminal box
Širina: = 300 mm
Višina: = 200 mm
Za model št.
1674.600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,138 kg
Bruto teža
0,141 kg
Carinska tarifna številka
40081100
EAN
4028177919884
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704