- Št. artikla:
- HD 5052102
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 - Obseg dobave
- Tečaji in ključavnice
- Mere
- Širina: 380 mm
Višina: 500 mm - Primerno za
- Širina: 390 mm
Višina: 550 mm - Obseg dobave
- Tečaji in ključavnice
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,4 kg
- Bruto teža
- 4,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910