- Št. artikla:
- HD 5052106
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 - Obseg dobave
- Tečaji in ključavnice
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 600 mm - Primerno za
- Širina: 610 mm
Višina: 650 mm - Obseg dobave
- Tečaji in ključavnice
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,5 kg
- Bruto teža
- 7,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910