Vrata

Št. artikla: HD 5052109

Original spare parts for Rittal enclosures, quality guaranteed.

Št. artikla:
HD 5052109
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Obseg dobave
Tečaji in ključavnice
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 600 mm
Primerno za
Širina: 810 mm
Višina: 650 mm
Obseg dobave
Tečaji in ključavnice
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,8 kg
Bruto teža
10,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910