Tesnilni okvir HD

Št. artikla: HD 5050622

Št. artikla:
HD 5050622
Material
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Primerno za
Vrsta ohišja: HD compact enclosure
Širina: = 810 mm
Višina: = 650 mm
Za model št.
1315.600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,228 kg
Bruto teža
0,232 kg
Carinska tarifna številka
40081100
EAN
4028177919914
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704